Publikovat produkty
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archivovány

    HELIOS suspended

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension, cable in a transparent feeder; electronic operating unit installed in the canopy; angled pendent with integrated cable management and adjustment mechanism for levelling; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional direct light beam only, light control via highly reflective reflector material; Direct component: circular prismatic PMMA cover, completely homogeneous illumination; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring; degree of protection IP 20; PC I; DALI dimmable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHELIOS_suspended
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)17
    • Šířka (mm)524
    • Hloubka (mm)524
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (25)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (32)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)