Publikovat produkty
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-09
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)