Publikovat produkty
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with six pre-specified, customised light elements; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL6_MOVE_IT_45
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Track
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-17
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)43
  • Hloubka (mm)231
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)