Publikovat produkty
MOVE IN 45 flex round trimless
MOVE IN 45 flex round trimless
    XAL

    MOVE IN 45 flex round trimless

    Round spotlight element in aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (trimless) with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; spotlight element height adjustable without tools: flush with the ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)107
    • Šířka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)