Publikovat produkty
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVE_IT_25_trimless_system
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-09
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)