Publikovat produkty
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Extruded aluminium profile with 45 mm width groove; for suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; incl. black feed; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors and node connectors with up to 4 profile connection options for flexible system design; with indirect light component for additional accentuation of the ceiling; indirect light component covered with opal lens cover; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking; sound absorbing accessories for installation in the MOVE IT suspended system composed of node connectors and 1220 mm profiles available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-17
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)