Publikovat produkty
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended

    Luminaire body made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension; optimised for the illumination of 2 office workstations opposite each other; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed; light inset made from extruded profile for improved thermal management; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted lens design; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; up to absorber class A; DALI dimmable; optional non-dimmable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMUSE_DOUBLE_LIGHT_acoustic_suspended
    • Skupina výrobkůAcoustic products
    • Skupina produktůAcoustic lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)646
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)