Publikovat produkty
OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25 S
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25 S

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system (MOVE IT 25 S) or recessed luminaire level (MOVE IT 25); completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25_S
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Track
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-09
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)27
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)