Publikovat produkty
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; surface lacquered; symmetric radiation characteristic; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_100_round_downlight_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)97
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)