Publikovat produkty
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor

    Cylindrical semi-recessed spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; with different beam angles; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_60_round_semi-recessed_wallwasher_floor
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Semi-Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-07
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)