Publikovat produkty
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
    Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium, available in 2 sizes; light inset lacquered; surface housing powder coated; direct light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_60_round_wall_direct
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)98
    • Šířka (mm)84
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)