Publikovat produkty
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
    XAL

    SONO FLEX trim

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)
    Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSONO_FLEX_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-17
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (31)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText