Publikovat produkty
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear light inset made of plastic; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; flush with profile system; fitted with single LED light points; recessed light point plane; despite this increased efficiency through special lens technology; inserted lenses with medium radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Track
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-13
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)11
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
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
Podobné produkty