Publikovat produkty
STREAMCUT surface
XAL

STREAMCUT surface

Floor or wall mounted light in aluminium with simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting screwed on or with ground spike (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; incl. high quality lens system symmetrical or asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSTREAMCUT_surface
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůWall | Surface
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)286
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)