Publikovat produkty
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Recessed wall luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; surface anodised and powder coated in dark grey or black; partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; reflector in matt anodised aluminium with asymmetric radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTREAMCUT_wall
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)