Publikovat produkty
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; precise radiation characteristics with different beam angles; symmetric radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-13
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)49
    • Šířka (mm)32
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (21)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (29)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)