Publikovat produkty
TASK free standing double
TASK free standing double
TASK free standing double
    XAL

    TASK free standing double

    Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTASK_free_standing_double
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůFloor | Standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-10
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText