Publikovat produkty
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    Desk lamp in puristic design with high functionality; lamp head 360° rotatable and +/- 15° tiltable; surface powder coated; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; continuously adjustable dimming via optical sensor (10-100 % analog); integrated USB charging socket for charging of a smart device; version with presence detector
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTASK_table
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůTable | Standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)