Publikovat produkty
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
    XAL

    TILA 22 suspended MOVE IT 10

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTILA_22_suspended_MOVE_IT_10
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-13
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)22
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)