Publikovat produkty
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
    XAL

    TULA micro suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface polished chrome or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy, surface mounted version; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTULA_micro_suspended_surface_canopy
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)