Publikovat produkty
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNICO_L4_basic_ceiling
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)