Publikovat produkty
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Rectangular recessed multi-downlight made of die-cast aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; installation without tools in mounting set with ball catch system; easy electrical installation by means of reverse polarity protected plug-in connections; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; with trim; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNICO_L4_basic_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)43
    • Hloubka (mm)156
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)