Publikovat produkty
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)
    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-26
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)53
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)