Publikovat produkty
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůWall | Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-26
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)53
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)