Publikovat produkty
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Rectangular wall surface mounted multi-uplight made of aluminium; equipped with two light insets; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNICO_wall_surface_2_lamps
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)96
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)53
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)