Publikovat produkty
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
    XAL

    VELA suspended

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
    Round luminaire housing in aluminium, rolled profile, seamlessly welded; surface powder coated; suspended; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed or with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; up to ø600 mm: microprismatic PMMA cover; either with direct or direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVELA_suspended
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty