Publikovat produkty
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Luminaire housing, mounting channel and front cover from extruded aluminium profile, angular version; extremely slim luminaire housing (only 25 mm), for direct/indirect radiation characteristic; no visible screws; surface anodised; suitable for wall mounting; lighting modules with specially computed, asymmetrical high gloss reflectors, linear prismatic covers incl. foil with different light distributions for direct or indirect light component for optimised light control and homogeneous illumination; lighting modules in aluminium, powder coated; CRI ≥ 90 or XPECTRUM; incl. 2 converters for separate control of the direct/indirect light component; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVITA_wall_horizontal_mounting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-19
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)