Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
yamaha/products/98a3de2a-1852-4802-9a72-9f11d00f7b31
Domov
Kategorie
Elektronika
Audio Elektronika
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Dostupné v Spojené státy
Yamaha Corporation
Sledovat
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
All-in-one camera, microphone, and speaker system
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
cs-800-video-conference-system
Skupina výrobků
Professional Audio
Skupina produktů
Video Collaboration Systems
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-01-20
Číslo vydání
1
Výška (mm)
70
Šířka (mm)
620
Hloubka (mm)
90
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/
Technický popis
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/resources.html
Související
Související
Čistá hmotnost (kg)
1.7
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektronika - Audio Elektronika
Kód ETIM
EC003614
Název ETIM
Audio interface for conference/public address system
Kód Uniclass 2015
Pr_40_70_05
Popis Uniclass 2015
Audio visual equipment
Kód CSI MasterFormat 2014
27 41 43
Název CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Conferencing
Číslo OmniClass
23-37 15 00
Název OmniClass
Audio Visual Equipment
Podobné produkty
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Stáhnout
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Stáhnout
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Stáhnout
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Stáhnout
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Stáhnout
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
Stáhnout