Publikovat produkty
DCP1V4S-US Digital Control Panel

DCP1V4S-US Digital Control Panel

Control Hardware
Specifikace
  • 1 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    1 DCP1V4S can be connected to 1 MA2030a/MA2030.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadcp1v4s-us-digital-control-panel
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůControl Hardware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)70
  • Hloubka (mm)47
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000783
  • Název ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Číslo OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Název OmniClassDigital Level Controllers