Publikovat produkty
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

8 Channel Wireless Access Point

Specifikace
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarm-wap-8-wireless-access-point
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůWireless Microphone System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)42.8
  • Šířka (mm)171.2
  • Hloubka (mm)172.5
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000816
  • Název ETIMWLAN access point
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
  • Popis Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Číslo OmniClass23-37 13 00
  • Název OmniClassInformation Technology Equipment