Publikovat produkty
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Wireless 6 inch Gooseneck Microphone

Specifikace
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarm-wgs-wireless-microphone
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůWireless Microphones
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)171.2
  • Šířka (mm)89
  • Hloubka (mm)89
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000070
  • Název ETIMMicrophone
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Popis Uniclass 2015Microphones
  • Kód CSI MasterFormat 201427 41 16.63
  • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Název OmniClassMicrophones