Publikovat produkty
VXH8 Pendant Speaker

VXH8 Pendant Speaker

VXH series pendant-mount speakers for commercial installations combine stunning sound quality with refined visual design.
Specifikace
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Narrow dispersion (75°) with "permeable" waveguide and 360W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 7.2 kg (15.9 lbs), Ø356 x 434 mm (Ø14-1/64" 17-3/32")
    • Single unit package
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavxh8-pendant-speaker
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůVXH Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)434
  • Šířka (mm)356
  • Hloubka (mm)356
Související
  • Čistá hmotnost (kg)7.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers