Publikovat produkty
VXL1-16P Column Line Array Speaker
VXL1-16P Column Line Array Speaker

    VXL1-16P Column Line Array Speaker

    Supports the Dante audio network, and use a slim line-array configuration, making them an easy fit perfectly for conference rooms (in the size range of 12 m × 10 m) that demand voice clarity while imposing numerous constraints on space, and require both functionality and a sense of design.

    Specifikace
    • Dante PoE powered speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavxl1-16p-column-line-array-speaker
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůVXL Series "P model"
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1120
    • Šířka (mm)54
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers