Publikovat produkty
VXL1-24 Column Line Array Speaker
VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL series line array speakers offer a unique combination of outstanding sound quality and slim form that is ideal for a variety of environments.
    Specifikace
    • Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavxl1-24-column-line-array-speaker
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůVXL Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1212
    • Šířka (mm)54
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers