Publikovat produkty
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
Specifikace
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavxs10s-surface-mount-speaker
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůVXS Series "S model"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)260
  • Hloubka (mm)389
Související
  • Čistá hmotnost (kg)16.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers