Publikovat produkty
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker

    VXS1ML Surface Mount Speaker

    Combine sophisticated sound and design in compact surface-mount speakers that will make a significant contribution to the most refined, elegant spaces.

    Specifikace
    • Full-range compact surface mount speaker with a 1.5" driver

      • Newly developed 1.5-inch full-range driver unit
      • Wide 170° horizontal and vertical dispersion
      • Compact 62 mm x 62 mm form blends unobtrusively with any décor
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Packaging single
      • Paintable enclosures and grilles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavxs1ml-surface-mount-speaker
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůVXS Series "M model"
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)0.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers