Publikovat produkty
VXS3F Surface Mount Speaker

VXS3F Surface Mount Speaker

VXS-F compact surface-mount speakers feature attractive, discreet design and premium sound tuning for refined background music in elegant spaces.
Specifikace
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (Low-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • Low-impedance model for small installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Dedicated design-enhancing bracket included
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.1 kg (2.4 lbs)*, W 184 mm x H 130 mm x D 134 mm (W 7.3" x H 5.1" x D 5.3")*
      *Including bracket
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavxs3f-surface-mount-speaker
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůVXS Series "F model"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)94
Související
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers