Publikovat produkty
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    Specifikace
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavxs3s-surface-mount-speaker
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůVXS Series "S model"
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)162
    • Šířka (mm)322
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers