Publikovat produkty
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Specifikace
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavxs8-surface-mount-speaker
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůVXS Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)278
    • Hloubka (mm)239
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers