Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Contra Guardian Handrail

Číslo položky: ContraGuardianHandrail
Výrobce: Yeoman Shield
Kategorie produktu: Contra
Skupina produktu: Contra Guardian Handrail
Hloubka (mm): 80
Datum publikování: 2019-02-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál:
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC klasifikace: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L5161
Uniclass 1.4 Popis: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Popis: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Popis: Wall protection panels
Číslo OmniClass: 23-15 13 19
Název OmniClass: Wall Panels
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Název Hodnota
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny