Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Číslo položky: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Výrobce: Yeoman Shield
Kategorie produktu: Guardian
Skupina produktu: Twin Handrail PVC-U 125PR
Hloubka (mm): 125
Datum publikování: 2019-02-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál:
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Construction - Railing
IFC klasifikace: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L4422
Uniclass 1.4 Popis: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-64-36
Uniclass 2.0 Popis: Handrails
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Popis: Handrails
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny