Číslo položky: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
Výrobce: | Ytong |
Kategorie produktu: | Ytong AAC |
Skupina produktu: | Composite |
Šířka (mm): | 1000 |
Výška (mm): | 1000 |
Hloubka (mm): | 347 |
Datum publikování: | 2017-12-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.ytong.bg |
Technický popis: | https://www.ytong.bg |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
Materiál hlavní: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Sekundární materiál: | Plaster |
Navrženo: | Bulgaria |
Vyrobeno: | Bulgaria |
BIMobject kategorie: | Stěny - Vnější zdi |
---|---|
IFC klasifikace: | Waste Terminal |
UNSPSC název: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Popis: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Popis: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-13-50 |
NBS Reference Popis: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Číslo OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Název OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®