Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

CZ Ytong jednovrstvé zdivo U=0,26 W/(m²K) d=387 mm Ytong Standard

Číslo položky: COM_CZ_Ytong_monolithic_U-0_26_d-387_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 387
Datum publikování: 2018-01-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Obvodová tvárnice Ytong Standard 375 mm PDK.
Ytong Standard společně s ostatními prvky systému Ytong vytváří jedinečné a přitom jednoduché řešení pro stavbu vašeho domu s minimalizací tepelných mostů.
Unikátní kombinace pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti.
Dobré tepelněizolační vlastnosti.
Vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení.

Skladba stěny - U=0,26 W/(m²K):

5 mm Ytong vnitřní omítka tepelněizolační, GTIN 4054649007698
375 mm Zdivo - Ytong Lambda YQ / 375 PDK, GTIN: 4054640031548
5 mm Ytong vnější omítka tepelněizolační a Ytong výztužná tkanina, GTIN: 4054649007247
2 mm Finální omítka

Obvodová tvárnice Ytong Standard 375 mm PDK.
Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.
Nosné i nenosné obvodové stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.
Tvárnice s dvojitým perem a drážkou, a úchopovými kapsami (PDK).
Délka/šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Přesné zdění na tenké maltové lože tloušťky 1–3 mm. Maltování celé ložné spáry tenkovrstvou zdící maltou Ytong. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Pro založení zdiva použít zakládací maltu Ytong.
Třída A1 - nehořlavé.
Ytong vnější omítka tepelněizolační a Ytong výztužná tkanina pro exteriér. Ytong vnitřní omítka tepelněizolační pro interiér.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Czech Republic
Vyrobeno: Czech Republic

BIMobject kategorie: Walls - External Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Název Hodnota
Depth 387
Insulation Thickness 375
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 387

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny