Číslo položky: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Výrobce: | Ytong |
Kategorie produktu: | Ytong AAC |
Skupina produktu: | Composite |
Šířka (mm): | 1000 |
Výška (mm): | 1000 |
Hloubka (mm): | 310 |
Datum publikování: | 2018-03-06 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Technický popis: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Instruktážní video: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Materiál hlavní: | Aerated concrete |
---|---|
Sekundární materiál: | Plaster |
Navrženo: | Czech Republic |
Vyrobeno: | Czech Republic |
BIMobject kategorie: | Stěny - Přepážky |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
UNSPSC název: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Popis: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Popis: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-13-50 |
NBS Reference Popis: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Číslo OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Název OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®