Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

SK Ytong Internal Wall U=0,46 W/(m²K) d=260 mm Ytong Statik R=2,1617 m²K/W

Číslo položky: COM_SK_Ytong_load_bearing_internal_wall_1
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 260
Datum publikování: 2016-07-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
Ytong - prémiový stavební materiál určený pro všechna zděná řešení z pórobetonu. Výrobek má neomezené konstrukční možnosti a dobré stavebně fyzikální vlastnosti. Je například nehořlavý a má výborné tepelněizolační vlastnosti.

Především je však na stavbě rychle a účelně zpracovatelný. V praxi je tento argument pro dodavatele rozhodující , protože použití pórobetonu umožňuje urychlit výstavbu. Ytong je díky svým vlastnostem znám jako velmi výkonný stavební materiál pro výstavbu RD i pro komerční a průmyslové stavby.

Zde najdete běžně používané řešení pro Ytong vnitřní nosných zdí. Můžete si stáhnout celou konstrukci stěny, nebo jen konkrétní produkt. Pro pokročilé uživatele je připravena aplikace pro stěnové prvky Ytong , pomocí které lze spočítat přesné množství tvárnic, překladů a dalších doplňků.

Odborníci z Ytong vám pomohou při návrhu a konstrukci udržitelných řešení s Ytong zdiva.

Skladba stěny - U=0,46 W/(m²K):
5 mm Ytong ľahčená vnútorná omietka - Interior Plaster, GTIN: 4054649007698
250 mm Ytong P4-500, GTIN: 4054640011946
5 mm Ytong ľahčená vnútorná omietka - Interior Plaster, GTIN: 4054649007698

Pórobeton Ytong je synonymum pro jednoduché plánování, projektování, rozpočtování a provádění a je vhodný pro téměř všechny stavební projekty. Ytong nabízí kompletní sortiment výrobků pro výstavbu rodinných domů, řadových domů a vícepatrových budov. Stavební systém Ytong svými dokonale sladěnými komponenty zajišťuje rychlou a efektivní výstavbu.

Tato aplikace vás podpoří při plánování zdiva z pórobetonu Ytong. Nicméně, tato aplikace nenahrazuje vlastní technické posouzení provedené uživatelem s ohledem na zamýšlené použití a jeho vhodnost. Použití aplikace a změn provedených v rámci aplikace je na vlastní zodpovědnost.

V závislosti na statických a konstrukčních požadavcích mohou být z pórobetonu Ytong vyzděny odpovídající stěny. Použití systémových řešení musí být v souladu s místními předpisy. V jednotlivých případech je třeba zkontrolovat použití projektantem.

Naši kvalifikovaní odborníci na stavební materiály vám pomohou s případnými dotazy ohledně pórobetonu Ytong a doplňkového sortimentu. Všem zákazníkům Xella poskytneme osobně kdykoliv spolehlivé, jednoduché a bezplatné informace o našich produktech a službách.


Materiál hlavní: Autoclaved aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Slovakia
Vyrobeno: Slovakia

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L32
Uniclass 1.4 Popis: Masonry
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Colour white
Depth 260 mm
Recyclable True
Standards https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour white

BIMobject®