Publikovat produkty
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archivovány

    CLAIRE Sideboard

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(20 recenze)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCLA803
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůSideboard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)880
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)135
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_81
    • Popis Uniclass 2015Sideboards
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 13
    • Název OmniClassResidential Sideboards
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings