Publikovat produkty
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Archivovány

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLA805
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůStorage Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1510
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 17
  • Název OmniClassResidential Storage Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings