Publikovat produkty
Round Coffee Table
Round Coffee Table
    ZAGAS
    Archivovány

    Round Coffee Table

    Round coffee table with iron frame.
    Table top in smoked eucalyptus, also available in walnut or ceramic.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGEN995
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)980
    • Hloubka (mm)980
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Popis Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings