Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

Číslo položky: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
Výrobce: Zanussi
Kategorie produktu: Fridge Freezer
Skupina produktu: Built In Fridge Freezer
Datum publikování: 2020-01-31
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

ZBB28460SA 925503024
ZBB28460SA 925503024
ZBB28460SA 925503024
ZBB28465SA 925503025
ZBB28465SA 925503025
ZBB28465SA 925503025
ZBB28465SA 925503025
ZBB28465SA 925503025
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB28441SA 925503026
ZBB928465S 925503051
ZBB928441S 925503054
ZBB28441SV 925503134
ZBB928651S 925505007
ZBB928651S 925505007
ZBB28655SA 925505011
ZBB28655SA 925505011
ZBB28655SA 925505011
ZBB27640SV 925506007
ZBB27450SV 925515018


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Object
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 Popis: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 Popis: Fridge-freezers
NBS Reference Kód: 35-14-15
NBS Reference Popis: Combined Fridge-Freezers
Číslo OmniClass: 23-21 23 33
Název OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®