Číslo položky: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218 |
---|---|
Výrobce: | Zanussi |
Kategorie produktu: | Refrigerator |
Skupina produktu: | Built In Refrigerator |
Datum publikování: | 2020-01-31 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Model ID and PNC Codes
ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006
Produktu - url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-1218
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Popis: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Popis: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Popis: | Refrigerators |
NBS Reference Kód: | 35-14-72 |
NBS Reference Popis: | Refrigerators |
Číslo OmniClass: | 23-21 23 33 13 |
Název OmniClass: | Residential Refrigerators |
Název | Hodnota |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Depth | 549 mm |
Height | 1218 mm |
Width | 540 mm |
BIMobject®